frekvencijski pretvarač upuštač MCD20200

175G5220

MCD202007T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 202 serija
7 kW 18A:4-6: 354
Tri faze, 200-440 VAC
Upravljački napon: 24 VAC/VDC
(A) A-Frame

Šifra modela: MCD202007T4CV1

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 2.2 kg
Neto težina 2.2 kg
Volume 12.96 l
EAN 5702427098596

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda MCD Upuštači
MCD serija 202 202 serija
Nazivna snaga 007 7 kW 18A:4-6: 354
Faze T Tri faze
Mrežni napon 4 200-440 VAC
Upravljački napon CV1 24 VAC/VDC
Velićina kučišta A (A) A-Frame
Oznaka tipa dio 1 MCD202007T4CV1
Katalog proizvoda NO_VIEW nema pregleda
Šifra modela 01 MCD202007T4CV1
Izračunata bruto težina [kg] 2.7
Izračunata neto težina [kg] 2.2
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Recommended Plant ERR01

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality