Shows 43 product(s)
frekvencijski pretvarač upuštač MCD20100
MCD201007T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 serija
7 kW 18A:4-6: 354
Tri faze, 200-440 VAC
Upravljački napon: 110/240 VAC ili 440 VAC
(A) A-Frame
frekvencijski pretvarač upuštač MCD20101
MCD201015T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 serija
15 kW 34A:4-6: 354
Tri faze, 200-440 VAC
Upravljački napon: 110/240 VAC ili 440 VAC
(A) A-Frame
frekvencijski pretvarač upuštač MCD20101
MCD201018T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 serija
18 kW 42A:4-6: 354
Tri faze, 200-440 VAC
Upravljački napon: 110/240 VAC ili 440 VAC
(A) A-Frame
frekvencijski pretvarač upuštač MCD20102
MCD201022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 serija
22 kW 48A:4-6: 354
Tri faze, 200-440 VAC
Upravljački napon: 110/240 VAC ili 440 VAC
(A) A-Frame
frekvencijski pretvarač upuštač MCD20103
MCD201030T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 serija
30 kW 60A:4-6: 354
Tri faze, 200-440 VAC
Upravljački napon: 110/240 VAC ili 440 VAC
(A) A-Frame
frekvencijski pretvarač upuštač MCD20103
MCD201037T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 serija
37 kW 75A:4-6: 594
Tri faze, 200-440 VAC
Upravljački napon: 110/240 VAC ili 440 VAC
(B) B-Frame
frekvencijski pretvarač upuštač MCD20104
MCD201045T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 serija
45 kW 85A:4-6: 594
Tri faze, 200-440 VAC
Upravljački napon: 110/240 VAC ili 440 VAC
(B) B-Frame
frekvencijski pretvarač upuštač MCD20105
MCD201055T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 serija
55 kW 100A:4-6: 594
Tri faze, 200-440 VAC
Upravljački napon: 110/240 VAC ili 440 VAC
(B) B-Frame
frekvencijski pretvarač upuštač MCD20107
MCD201075T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 serija
75 kW 140A:4-6: 594
Tri faze, 200-440 VAC
Upravljački napon: 110/240 VAC ili 440 VAC
(C) C-Frame
frekvencijski pretvarač upuštač MCD20109
MCD201090T4CV3
MCD201090T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201 serija
90 kW 170A:4-6: 594
Tri faze, 200-440 VAC
Upravljački napon: 110/240 VAC ili 440 VAC
(C) C-Frame