LD-302P7K5TAE20H2BGXXXXS018XAXBRC4X16DX

136L4754

Frekvencijski pretvarači
LD-302P7K5TAE20H2BGXXXXS018XAXBRC4X16DX
(LD) IBA (Lift Drive)Napredna inačica
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP, Trofazno
380 - 400 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A2
Čoper za kočenje
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Lift Drive
Velićina kučišta: A3
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcija, Enkoderska opcija

Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: LD-302P7K5TAE20H2BGXXXXS018XAXBRC4X16DX

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 7.79 kg
Neto težina 7.26 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710108813383

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Serija VLT FC301/FC302 LD- (LD) IBA (Lift Drive)
Serija 302 Napredna inačica
Nazivna snaga P7K5 (P7K5) 7.5 KW / 10 HP
Broj faza T Trofazno
Mains Voltage A 380 - 400 VAC
Kućište E20 (E20) IP20 / Kućište
RFI filtar H2 RSO filtar klase A2
Kočni čoper - Stop u nuždi B Čoper za kočenje
LCP G Grafički panel
Lakirane kartice elektronike X Nelakirane kartice
Opcije na ulazu X Bez ulaznih opcija
Adaptation A X Standardni ulazi
Priključak B X Bez prilagodbe
Inačica softvera S018 Lift Drive
Softverski jezični paket X Standardni jezični paket
Opcija A AX Bez A opcija
Opcija B BR Enkoderska opcija
C0 opcija MCO C4 MCO-305 ( SyncPos)
C1 opcija X Bez C1 opcije
Opcija C, softver 16 MCO-361 Lift kontroler
Opcija D DX Bez D opcije
Veličina kućišta A3 A3
Oznaka tipa dio 1 LD-302P7K5TAE20H2BGX
Oznaka tipa dio 2 XXXS018XAXBRC4X16DX
Product Catalog NO_VIEW nema pregleda
Snaga 160 % (HO) [KW] 7.5
Širina s dvije C opcije [mm] 190,0
kVA 11.1
Kontinuirana struja (HO) [A] 16
Isprekidana struja (HO) [A] 25.6
Izračunata bruto težina [kg] 7.79
Izračunata neto težina [kg] 7.26
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Šifra modela 01 LD-302P7K5TAE20H2BGX
Šifra modela 02 XXXS018XAXBRC4X16DX

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality