VLT® Lift Drive LD 302

Shows 7 product(s)

134L0573

LD-302P5K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Frekvencijski pretvarači
LD-302P5K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
(LD) IBA (Lift Drive)Napredna inačica
(P5K5) 5.5 KW / 7.5 HP, Trofazno
380 - 400 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A1/B
Čoper za kočenje
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Lift Drive
Bez A opcija, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: A3
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: LD-302P5K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0574

LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Frekvencijski pretvarači
LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
(LD) IBA (Lift Drive)Napredna inačica
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP, Trofazno
380 - 400 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A1/B
Čoper za kočenje
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Lift Drive
Bez A opcija, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: A3
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: LD-302P7K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0575

LD-302P11KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Frekvencijski pretvarači
LD-302P11KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
(LD) IBA (Lift Drive)Napredna inačica
(P11K) 11 KW / 15 HP, Trofazno
380 - 400 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A1/B
Čoper za kočenje
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Lift Drive
Bez A opcija, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: B3
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: LD-302P11KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0576

LD-302P15KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Frekvencijski pretvarači
LD-302P15KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
(LD) IBA (Lift Drive)Napredna inačica
(P15K) 15 KW / 20 HP, Trofazno
380 - 400 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A1/B
Čoper za kočenje
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Lift Drive
Bez A opcija, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: B4
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: LD-302P15KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0577

LD-302P18KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Frekvencijski pretvarači
LD-302P18KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
(LD) IBA (Lift Drive)Napredna inačica
(P18K) 18.5 KW / 25 HP, Trofazno
380 - 400 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A1/B
Čoper za kočenje
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Lift Drive
Bez A opcija, Bez B opcije
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Velićina kučišta: B4
Ostale opcije prema šifri modela

Šifra modela: LD-302P18KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Prikaz: