134L0577
Frekvencijski pretvarači
LD-302P18KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
(LD) IBA (Lift Drive)Napredna inačica
(P18K) 18.5 KW / 25 HP, Trofazno
380 - 400 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A1/B
Čoper za kočenje
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Lift Drive
Velićina kučišta: B4
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcija, Bez B opcije
Ostale opcije prema šifri modela
VLT® AutomationDrive predstavlja koncept jednog frekvencijskog pretvarača koji kontrolira čitav niz operacija, od standardnih do servo operacija, na bilo kojem stroju ili proizvodnoj traci.