131B4215
Frekvencijski pretvarači
FC-102P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvencijski pretvaračHVAC napredna inačica
(P4K0) 4.0 KW / 5.5 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A2
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Velićina kučišta: A2
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcija, Bez B opcije
Ostale opcije prema šifri modela
Danfoss Drive is dedicated to ventilation, heating, and refrigeration applications. With
a wide range of powerful standard and optional features, the Drive provides the lowest overall cost of ownership.