131B3612
Frekvencijski pretvarači
FC-102P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX
Frekvencijski pretvaračHVAC napredna inačica
(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Kućište
RSO filtar klase A2
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Velićina kučišta: A2
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcija, (BX) Ulazno/izlazni modul
Ostale opcije prema šifri modela
Danfoss Drive is dedicated to ventilation, heating, and refrigeration applications. With
a wide range of powerful standard and optional features, the Drive provides the lowest overall cost of ownership.