131B3531
Frekvencijski pretvarači
FC-102P18KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Frekvencijski pretvaračHVAC napredna inačica
(P18K) 18.5 KW / 25 HP, Trofazno
380 - 480 VAC, IP21 sa stražnjom pločom
RSO filtar klase A2
Bez kočnog otpornika
Grafički panel
Nelakirane kartice, Bez ulaznih opcija
Zad. inačica softwarea
Velićina kučišta: B1
Bez C1 opcije, Bez D opcije
Bez A opcija, Bez B opcije
Ostale opcije prema šifri modela
Danfoss Drive is dedicated to ventilation, heating, and refrigeration applications. With
a wide range of powerful standard and optional features, the Drive provides the lowest overall cost of ownership.