Pregled proizvoda (sklopka) |
GLBL |
Globalni (standardni) |
|
Grupa proizvoda |
NXP |
NXP - Proizvodni raspon |
|
Prilagođeni frekv. pretvarač |
+BM26 |
Vacon Dark Grey NXP |
|
Mehanička preinaka |
S |
Stand frek pret. hlađen zrakom |
|
Mrežni napon |
5- |
380 – 500 Vac |
|
Current (Struja) |
0140 |
140 A |
|
Upravljačka tipkovnica |
A |
Alfa-numerički zaslon |
|
Kućište |
5 |
IP54/NEMA12 |
|
Razine emisije elektr. kompat. |
T |
IEC61800-3 za informat. mreže |
|
Čoper |
0 |
Bez kočnice |
|
Električna izmjena |
S |
Standardno 6-pulsno s priguš. |
|
Izmjene kartice |
V- |
Izravan spoj s lakiranim ploč. |
|
Ambalaža |
+GSCB |
Kartonska kutija kao ambalaža |
|
+W vreme jamstva |
+WT01 |
Jamstvo 12/18 mjeseci (+WT01) |
|
Opcija ploče za kab. uvodnice |
+QGLC |
inčna dovodna ploča |
|
Opcijski utor A |
A1 |
DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V |
|
Opcijski utor B |
A3 |
(A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term |
|
Opcijski utor C |
00 |
Bez opcije |
|
Opcijski utor D |
00 |
Bez opcije |
|
Opcijski utor E |
00 |
Bez opcije |
|
Paket jezika ugrađ. softvera |
+FL22 |
Jz.ug.sf;UK,FR,IT,ES,PT;Zap.Eu |
|
Razina dokumentacije |
+DPAP |
Priručnici u tiskanom izdanju |
|
Željeni jezik dokumentacije |
+DLUK |
Engleski |
|
Ugrađeni softver sustava |
+FNP02 |
Sistemski softver NXP |
|
Licenca za softver |
NONE |
nema licence softvera |
|
Aplikacija |
+A000 |
Bez posebne aplikacije |
|
Komplet parametara |
NONE |
ništa |
|
Zadani parametar motora |
+LS50 |
Zadana frekv. motora 50 HZ |
|
Opcije obilježavanja |
+LPC1 |
nema dodatnih oznaka |
|
Posebna BoM struktura |
+SPC0 |
Standardna BoM konfiguracija |
|
CE odobrenje |
+GACE |
CE odobrenje |
|
UL odobrenje |
+GAUL |
UL odobrenje |
|
RCM odobrenje |
+GACT |
RCM odobrenje N16307 |
|
Pomorsko odobrenje |
NONE |
bez pomorskog odobrenja |
|
KC odobrenje |
+GAKC |
Korejsko odobrenje |
|
Ukrajinsko odobrenje |
+GAUA |
Ukrajinsko odobrenje |
|
EAC odobrenje |
+GAEA |
EAC odobrenje |
|
Regionalno |
-R00 |
Međunarodno (-R00) |
|
Veličina kućišta |
FR08 |
Kućište 08 |
|
Nazivna snaga |
75K |
75 kW/100 KS |
|
Sub family identification |
NONE |
(NONE)Naručio uobičajeni kupac |
|
Customer specific power variat |
NONE |
(NONE)Normalna nazivna snaga |
|
Oznaka tipa dio 1 |
|
7DP-014055 |
|
Oznaka tipa dio 2 |
|
-000022072 |
|
Prodajni tekst |
|
FR0801405-5T |
|
Šifra modela 01 |
|
NXP01405-A5T0SSV- |
|
Šifra modela 02 |
|
A1A3000000 |
|
Šifra modela 05 |
|
+DPAP |
|
Izračunata neto težina [kg] |
|
58 |
|
Izračunata bruto težina [kg] |
|
59 |
|
S. motora, nisko preopt. [kW] |
|
75 |
|
S. motora, visoko preopt. [kW] |
|
55 |
|
Dimenzije Š x V x D [mm] |
|
288X758X344 |
|
Kontinuirana struja (NO) [A] |
|
140 |
|
Kontinuirana struja (HO) [A] |
|
105 |
|
Katalog proizvoda |
NO_VIEW |
NEMA PREGLEDA |
|
Prefiks VXSNXLM |
|
7 |
|
Platforma VXSNXLM |
|
D |
|
Oznaka stoka dio 1 |
|
7DP-014055-116XYV |
|
Oznaka stoka |
|
7DP-014055 |
|
provjeriti je li dovršeno |
|
OK |
|
Calculated Net Weight |
|
58 |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Prodavač |
ERR01 |
Nije moguće odrediti prodavača |
|
Preporučena tvornica |
ERR01 |
Nije moguće odrediti prodavača |
|
Recommended Plant |
|
ERR01 |
|