Shows 91 product(s)
7DP-026155-000021235
NXP02615-A5T0SSG-A1A2000000+QGLM+EMAR
Vacon NXP - Proizvodni raspon
380 – 500 Vac, 261 A,IP54/NEMA12
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 09
Ostale opcije prema šifri modela
7DP-082050-000056325
NXP08205-A0T0SSG-A1A200CP00+GSNT
Vacon NXP - Proizvodni raspon
380 – 500 Vac, 820 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Bez opcije
D Slot: (CP)PROFINET
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
2xKućište 10
Ostale opcije prema šifri modela
7DP-130050-000056326
NXP13005-A0T0SSG-A1A200CP00
Vacon NXP - Proizvodni raspon
380 – 500 Vac, 1300 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Bez opcije
D Slot: (CP)PROFINET
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 13
Ostale opcije prema šifri modela
7DP-008752-000057823
NXP00875-A2T0SSV-A1AF000000+QGLM+FL23+DPAP+DLDE
Vacon NXP - Proizvodni raspon
380 – 500 Vac, 87 A,IP21/NEMA1
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX term
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Njemački
Kućište 07
Ostale opcije prema šifri modela
7DP-008755-000059709
NXP00875-A5T0SSV-A1A2000000+DPAP+EMAR
Vacon NXP - Proizvodni raspon
380 – 500 Vac, 87 A,IP54/NEMA12
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 07
Ostale opcije prema šifri modela