134X9592
VACON0020-3L-0016-4+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-3L-0016-4+EMC2+QPESMI04-0016-4+IP21+EMC2
Vacon 020
3-fazni izmjenični ulaz, 380 – 480 Vac
16 A, IP21, Elektrom. kompat. klase 2
DBIN, 50 Hz, MI04
Other options according to Model code
Sustav VACON® 20 nudi kompaktnost i funkciju parametriranja koja ga čini
jednim od najprilagodljivijih frekvencijskih pretvarača za OEM opreme.
VACON® 20 opremljen je ugrađenom funkcijom PLC u skladu s normom IEC
61131-1 kojom korisnik štedi.
Za OEM ili graditelja stroja lako se može promijeniti logika softvera
frekvencijskog pretvarača kako bi se prilagodio vlastitim potrebama
upravljanja. VACON® 20 podržava širok raspon spajanja sabirnice za
komunikaciju koja omogućuju učinkovitu integraciju stroja, otklanjajući
potrebu za vanjskim pristupnicima sabirnice za komunikaciju i paralelnim
ulazno/izlaznim vezama.
Uz opcijski modul za kopiranje, konfiguracije parametara mogu se
kopirati u sustav VACON® 20 tijekom faze ugradnje bez potrebe za mrežnim
napajanjem, čime se štedi i vrijeme i trud.