Shows 28 product(s)

134X9376

70-AC1L00032W01A120BM25-00057502

VACON0020-1L-0003-2+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-1L-0003-2+EMC2+QPESMI01-0003-2+IP20+EMC2
Vacon 020
1-fazni izmjenični ulaz, 208 – 240 Vac
3 A, IP20, Elektrom. kompat. klase 2
Bez kočnice, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code

Šifra modela: VACON0020-1L-0003-2+EMC2+QPES

134X9377

70-AC1L00092W03A120BM25-00057196

VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPESMI03-0009-2+IP20+EMC2
Vacon 020
1-fazni izmjenični ulaz, 208 – 240 Vac
9 A, IP20, Elektrom. kompat. klase 2
Bez kočnice, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code

Šifra modela: VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPES

134X9379

70-AC3L00034W01A120BM25-00056879

VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPESMI01-0003-4+IP20+EMC2
Vacon 020
3-fazni izmjenični ulaz, 380 – 480 Vac
3 A, IP20, Elektrom. kompat. klase 2
Bez kočnice, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code

Šifra modela: VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPES

134X9383

70-AC3L00094W03A121BM25-00057080

VACON0020-3L-0009-4+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-3L-0009-4+EMC2+QPESMI03-0009-4+IP20+EMC2
Vacon 020
3-fazni izmjenični ulaz, 380 – 480 Vac
9 A, IP20, Elektrom. kompat. klase 2
DBIN, 50 Hz, MI03
Other options according to Model code

Šifra modela: VACON0020-3L-0009-4+EMC2+QPES

134X9386

70-AC3L00314W05A221BM25-00057583

VACON0020-3L-0031-4+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-3L-0031-4+EMC2+QPESMI05-0031-4+IP21+EMC2
Vacon 020
3-fazni izmjenični ulaz, 380 – 480 Vac
31 A, IP21, Elektrom. kompat. klase 2
DBIN, 50 Hz, MI05
Other options according to Model code

Šifra modela: VACON0020-3L-0031-4+EMC2+QPES

Prikaz: