Shows 13 product(s)
7DA-092060-000049406
NXA09206-A0T02SG-A1A2D700EC+ARFIF106
Vacon PWM usmjerivač
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 920 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: (D7)Mjerenje linij. napona
D Slot: Bez opcije
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Engleski
Kućište 13 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DA-026150-000081347
NXA02615-A0T02SG-A1A2D7E900+UGRD+ARFIF106
Vacon PWM usmjerivač
380 – 500 Vac, 261 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: (D7)Mjerenje linij. napona
D Slot: (E9)2-port ethernet
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 09 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DA-092060-000091054
NXA09206-A0T02SG-A1A2D700E9+GRDC+ARFIF106
Vacon PWM usmjerivač
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 920 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: (D7)Mjerenje linij. napona
D Slot: Bez opcije
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engleski
Kućište 13 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DA-092060-000091260
NXA09206-A0T02SG-A1A2D700CP+GRDC+ARFIF106
Vacon PWM usmjerivač
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 920 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: (D7)Mjerenje linij. napona
D Slot: Bez opcije
E Slot: (CP)PROFINET
Manual: Engleski
Kućište 13 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DA-092060-000091301
NXA09206-A0T02SG-A1A2D7CPD2+GRDC+ARFIF106
Vacon PWM usmjerivač
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 920 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: (D7)Mjerenje linij. napona
D Slot: (CP)PROFINET
E Slot: Sist. sab(1 opt.kab) i CAN sab
Manual: Engleski
Kućište 13 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DN-065060-000015697
NXN06506-X0T0NSV-0000000000
NXN06506-X0T0NSV-0000000000
Vacon Jedinica ispravljača
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 650 A,IP00
Bez lokalne uprav. ploče (NXN)
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: Bez ploče
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 09 INU
B Slot: Bez ploče
Ostale opcije prema šifri modela
7DA-026150-000027963
NXA02615-A0T02SG-A1A2000000
Vacon PWM usmjerivač
380 – 500 Vac, 261 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 09 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DA-092060-000094298
NXA09206-A0T02SG-A1A200CPD2+GRDC+ARFIF106
Vacon PWM usmjerivač
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 920 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: (CP)PROFINET
E Slot: Sist. sab(1 opt.kab) i CAN sab
Manual: Engleski
Kućište 13 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DA-016850-000129562
NXA01685-A0T02SG-A1A2D700CP+GRID+ARFIF106
Vacon PWM usmjerivač
380 – 500 Vac, 168 A,IP00
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: (D7)Mjerenje linij. napona
D Slot: Bez opcije
E Slot: (CP)PROFINET
Manual: Engleski
Kućište 09 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela
7DB-002252-000129567
NXB00225-A2T08SV-A1A20000CP
Vacon Jedinica čopera
380 – 500 Vac, 22 A,IP21/NEMA1
Alfa-numerički zaslon
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: DI,DO,AI,AO(mA/V),10Vref,+24V
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: (CP)PROFINET
Manual: Engleski
Kućište 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Ostale opcije prema šifri modela