136H5695
NXN06506-X0T0NSV-0000000000
NXN06506-X0T0NSV-0000000000
Vacon Jedinica ispravljača
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 650 A,IP00
Bez lokalne uprav. ploče (NXN)
IEC61800-3 za informat. mreže
Bez kočnice
A Slot: Bez ploče
C Slot: Bez opcije
D Slot: Bez opcije
E Slot: Bez opcije
Manual: Engleski
Kućište 09 INU
B Slot: Bez ploče
Ostale opcije prema šifri modela
Serija VACON® NX frekvencijskih pretvarača hlađenih zrakom i tekućinom namijenjena je širokom rasponu primjena u industriji.
Obuhvaća zatvorene frekvencijske pretvarače ugrađene na zid i sustave frekvencijskih pretvarača u rasponu snage od 0,55 kW do 5,3 MW.
Varijante s hlađenjem tekućinom prikladne su za primjene u kojima je važna kvaliteta zraka, prostor je ograničen, a potreban je učinkovit prijenos topline.
Frekvencijski pretvarači VACON® NX omogućuju maksimalnu izvedbu upravljanja motorom i dinamike za jednoosovinske strojeve i za sustave frekvencijskih pretvarača.
Ulaz/izlaz s mogućnošću konfiguracije i sabirnice za komunikaciju zadovoljavaju sve potrebe povezivanja. Funkcije frekvencijskog pretvarača mogu se prilagoditi da bi se ostvarila uštedu i postigla bolju integraciju stroja.