Shut-off ball valve, GBC 10s
009L7031
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 10.00, Outlet size [mm]: 10.00
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 10.00, Outlet size [mm]: 10.00
Bruto težina | 0.182 Kg |
Neto težina | 0.131 Kg |
Volume | 0.666 Liter |
EAN | 5702428515702 |
Bruto težina | 0.182 Kg |
Neto težina | 0.131 Kg |
Volume | 0.666 Liter |
EAN | 5702428515702 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vrijednost [gal/min] | 9.3 gal/min |
EN13463-3, procjena izvora zapaljenja | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za BM/GBC ventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | Art. 4, par. 3 |
Količina po obliku pakiranja | 30 pc |
Kv vrijednost [m³/h] | 8.04 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 45 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 650 psig |
Materijal spoja | Bakar |
Materijal tijela | Mjed |
Max. media temp. Oil free [°C] | 80 °C |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
C UL US LISTED CE EAC UKCA |
Opcija ugradnje panela | M4 × 0.7 (2 PC) |
Oprema | Cap w. wire seal |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 2 smjera |
Pribor proizvoda | Pribor za BM/GBC ventil |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Radne tvari |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B R516A |
Radne tvari bez ulja |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 100 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 212 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dossier no. | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
Skupina proizvoda | Shut-off and regulating valves |
Smjer | Ravno |
Smjer protoka | Dvosmjerni |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulazni priključak | Ne |
Veličina izlaza [mm] | 10 mm |
Veličina ulaza [mm] | 10 mm |
Vrsta | GBC 10s |
Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Vrsta kapljevine |
1 2 |
Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vrijednost [gal/min] | 9.3 gal/min |
EN13463-3, procjena izvora zapaljenja | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za BM/GBC ventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | Art. 4, par. 3 |
Količina po obliku pakiranja | 30 pc |
Kv vrijednost [m³/h] | 8.04 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 45 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 650 psig |
Materijal spoja | Bakar |
Materijal tijela | Mjed |
Max. media temp. Oil free [°C] | 80 °C |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
C UL US LISTED CE EAC UKCA |
Opcija ugradnje panela | M4 × 0.7 (2 PC) |
Oprema | Cap w. wire seal |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 2 smjera |
Pribor proizvoda | Pribor za BM/GBC ventil |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Radne tvari |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B R516A |
Radne tvari bez ulja |
R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 100 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 212 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dossier no. | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
Skupina proizvoda | Shut-off and regulating valves |
Smjer | Ravno |
Smjer protoka | Dvosmjerni |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulazni priključak | Ne |
Veličina izlaza [mm] | 10 mm |
Veličina ulaza [mm] | 10 mm |
Vrsta | GBC 10s |
Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Vrsta kapljevine |
1 2 |
Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |