Brzina cijelog puta [s] [maks.] |
25.4 s |
Brzina cijelog puta [s] [min.] |
12.7 s |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Električni priključak |
M12 |
Električni priključci, muški/ženski |
MUŠKI |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Funkcionalno |
Rezervni dijelovi za stupanjski ventil |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indukcija faze [µH] |
85000 μH |
IP raspon kućišta |
IP67 |
Kategorija |
I |
Količina po obliku pakiranja |
1 pc |
Kompatibilni upravljači tvrtke Danfoss |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kompatibilnost lubrikanata |
Primjene bez ulja |
Kontrolno staklo |
Da |
Koračni način rada |
Dvofazni, puni korak |
Maks. dopušten ciklus rada [%] |
100 % |
Maks. radni tlak [bar] |
34 bar |
Maks. radni tlak [psig] |
493 psig |
Maks. uk. potroš. en. naponski pogon [W] |
5.5 W |
Maks. uk. potroš. en. strujni pogon [W] |
1.3 W |
Materijal spoja |
Bakar |
MaxOPD [bar] |
33 bar |
MaxOPD [psi] |
478.6 psi |
MaxOPD, obrnuti [bar] |
10 bar |
MaxOPD, obrnuti [psi] |
145 psi |
Napomena o uvjetima naz. kapaciteta |
Potpuno otvaranje, normalan protok |
Napon [V] DC [maks.] |
13.8 V |
Napon [V] DC [min.] |
11.5 V |
Nazivni kapacitet R134a [kW] |
874 kW |
Nazivni kapacitet R134a [TR] |
252 TR |
Nazivni kapacitet R22 [kW] |
1106 kW |
Nazivni kapacitet R22 [TR] |
319 TR |
Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW] |
828 kW |
Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR] |
239 TR |
Nazivni kapacitet R407C [kW] |
1212 kW |
Nazivni kapacitet R407C [TR] |
349 TR |
Oblik ambalaže |
Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Opcija ručnog rukovanja |
AST-G servisni upravljač |
Otpor [kOhm] |
0.1 kOhm |
Pribor proizvoda |
Pribor za stupanjski ventil |
Product Name Description |
Elektronički ekspanzijski ventil |
Radne tvari |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Radne tvari bez ulja |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R515B |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] |
60 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] |
-40 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] |
140 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] |
-40 °F |
SCIP dossier no. |
45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
SCIP dossier product name |
ETS 250-800 with sight glass |
Skupina proizvoda |
Expansion valves |
Smjer |
Ravno |
Smjer protoka |
Dvosmjerni |
Struja faze (RMS) [mA] |
100 mA |
Struja faze (vršna vrijednost) [mA] |
141 mA |
Temperatura radne tvari [°C] [maks.] |
65 °C |
Temperatura radne tvari [°C] [min.] |
-40 °C |
Temperatura radne tvari [°F] [maks.] |
150 °F |
Temperatura radne tvari [°F] [min.] |
-40 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ukupni broj koraka |
3810 (puni koraci) |
Uravnoteženi priključci [Da/Ne] |
Da |
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Uvjeti naz. kapaciteta [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Veličina električnog priključka |
4 pina |
Veličina izlaza [in] |
1 5/8 in |
Veličina ulaza [in] |
1 5/8 in |
Vrsta |
ETS 250 |
Vrsta izlaznog priključka |
Lemni priključak ODF |
Vrsta kapljevine |
2 |
Vrsta motora |
Bipolarni |
Vrsta ulaznog priključka |
Lemni priključak ODF |