Electric expansion valve, ETS 6 - 40
034G5065
Connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 7.94, Outlet size [mm]: 7.94
Connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 7.94, Outlet size [mm]: 7.94
Bruto težina | 0.078 Kg |
Neto težina | 0.05 Kg |
Volume | 0.472 Liter |
EAN | 5702428825481 |
Bruto težina | 0.078 Kg |
Neto težina | 0.05 Kg |
Volume | 0.472 Liter |
EAN | 5702428825481 |
Brzina cijelog puta [s] [maks.] | 16 s |
Brzina cijelog puta [s] [min.] | 6 s |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isti proizvod | 034G5060 |
Kategorija | Art. 3, par. 3 |
Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
Kompatibilni upravljači tvrtke Danfoss |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kompatibilnost lubrikanata |
MO POE |
Koračni način rada |
Dvofazni, puni korak Polukorak (preporučeno) Mikrokorak |
Maks. radni tlak [bar] | 47 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 681 psig |
Materijal spoja | Bakar |
MaxOPD [bar] | 21 bar |
MaxOPD [psig] | 305 psig |
MOP (maksimalni radni tlak) [bar/psi] | 21 bar |
Naziv programa dijelova | ETS 6 |
Nazivni kapacitet R134a [kW] | 30.6 kW |
Nazivni kapacitet R134a [TR] | 8.7 TR |
Nazivni kapacitet R22 [kW] | 39.1 kW |
Nazivni kapacitet R22 [TR] | 11.12 TR |
Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW] | 27.6 kW |
Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR] | 7.85 TR |
Nazivni kapacitet R407C [kW] | 40.2 kW |
Nazivni kapacitet R407C [TR] | 11.43 TR |
Nazivni kapacitet R410A [kW] | 46 kW |
Nazivni kapacitet R410A [TR] | 13.08 TR |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
CE CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UKCA UL |
Opcija ručnog rukovanja |
AST-G servisni upravljač ETS 6 zavojnica |
Pribor proizvoda | Electric valve accessories |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Radne tvari |
R1234yf R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R134a R22 R404A R407C R410A R448A R449A R452A R507A |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -30 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -22 °F |
Skupina proizvoda | Expansion valves |
Smjer | Bočni |
Smjer protoka | Dvosmjerni |
Temperatura radne tvari [°C] [maks.] | 70 °C |
Temperatura radne tvari [°C] [min.] | -30 °C |
Temperatura radne tvari [°F] [maks.] | 158 °F |
Temperatura radne tvari [°F] [min.] | -22 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Yes |
Ukupni broj koraka | 480 (polukoraci) |
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] |
Subcooling=32 ºF Superheat=32 ºF tcond=100 ºF tevap=41 ºF |
Uvjeti naz. kapaciteta [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Veličina izlaza [in] | 5/16 in |
Veličina izlaza [mm] | 7.94 mm |
Veličina sapnice [mm] | 4 mm |
Veličina ulaza [in] | 5/16 in |
Veličina ulaza [mm] | 7.94 mm |
Vrsta | ETS 6 - 40 |
Vrsta kapljevine | 2 |
Vrsta motora | Koračni motor s trajnim magnetom |
Vrsta spoja | Lemni priključak, ODF |
Brzina cijelog puta [s] [maks.] | 16 s |
Brzina cijelog puta [s] [min.] | 6 s |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isti proizvod | 034G5060 |
Kategorija | Art. 3, par. 3 |
Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
Kompatibilni upravljači tvrtke Danfoss |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kompatibilnost lubrikanata |
MO POE |
Koračni način rada |
Dvofazni, puni korak Polukorak (preporučeno) Mikrokorak |
Maks. radni tlak [bar] | 47 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 681 psig |
Materijal spoja | Bakar |
MaxOPD [bar] | 21 bar |
MaxOPD [psig] | 305 psig |
MOP (maksimalni radni tlak) [bar/psi] | 21 bar |
Naziv programa dijelova | ETS 6 |
Nazivni kapacitet R134a [kW] | 30.6 kW |
Nazivni kapacitet R134a [TR] | 8.7 TR |
Nazivni kapacitet R22 [kW] | 39.1 kW |
Nazivni kapacitet R22 [TR] | 11.12 TR |
Nazivni kapacitet R404A/R507 [kW] | 27.6 kW |
Nazivni kapacitet R404A/R507 [TR] | 7.85 TR |
Nazivni kapacitet R407C [kW] | 40.2 kW |
Nazivni kapacitet R407C [TR] | 11.43 TR |
Nazivni kapacitet R410A [kW] | 46 kW |
Nazivni kapacitet R410A [TR] | 13.08 TR |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
CE CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UKCA UL |
Opcija ručnog rukovanja |
AST-G servisni upravljač ETS 6 zavojnica |
Pribor proizvoda | Electric valve accessories |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Radne tvari |
R1234yf R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R134a R22 R404A R407C R410A R448A R449A R452A R507A |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -30 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -22 °F |
Skupina proizvoda | Expansion valves |
Smjer | Bočni |
Smjer protoka | Dvosmjerni |
Temperatura radne tvari [°C] [maks.] | 70 °C |
Temperatura radne tvari [°C] [min.] | -30 °C |
Temperatura radne tvari [°F] [maks.] | 158 °F |
Temperatura radne tvari [°F] [min.] | -22 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Yes |
Ukupni broj koraka | 480 (polukoraci) |
Uvjeti naz. kapaciteta [IMP] |
Subcooling=32 ºF Superheat=32 ºF tcond=100 ºF tevap=41 ºF |
Uvjeti naz. kapaciteta [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Veličina izlaza [in] | 5/16 in |
Veličina izlaza [mm] | 7.94 mm |
Veličina sapnice [mm] | 4 mm |
Veličina ulaza [in] | 5/16 in |
Veličina ulaza [mm] | 7.94 mm |
Vrsta | ETS 6 - 40 |
Vrsta kapljevine | 2 |
Vrsta motora | Koračni motor s trajnim magnetom |
Vrsta spoja | Lemni priključak, ODF |