Superheat controller, EKE 1D

080G5360

Digital inputs (DI) [pc]: 2, Analog inputs (AI) [pc]: 2, Pressure sensor support: Ratiometric 0.5 - 4 V DC, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Number of temperature sensors: 2, Number of pressure sensors: 1, Communication type: CANBUS; RJ11 (CAN) to User Interface

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.242 Kg
Neto težina 0.134 Kg
Volume 1.844 Liter
EAN 5702428680141

 

Alati za programiranje Koolprog
Analogni ulazi (AI) [pC] 2 pc
Broj osjetnika temperature 2
Broj osjetnika tlaka 1
China RoHS compliance Out of scope
Digitalni izlazi (DO) [pC] 1 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC] 2 pc
Dodatne informacije Shared power supply
Signal share via hardwire
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcionalno Ne
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Jezik proizvoda kineski
engleski
francuski
njemački
talijanski
portugalski
ruski
španjolski
Količina po obliku pakiranja 16 pc
Konfiguracija osjetnika temperature S2 i S3 ili S4
Napomena o rasponu kućišta IP40 za kućišta
Napon napajanja [V] AC 24 V
Napon priključka istosmjerne struje [V] 24 V
Način ugradnje DIN vodilica
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
UKCA
Opcija pristupnika MMIMYK
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Podrška osjetnika tlaka Proporcionalnost 0,5-4 V DC
Prednji dio zaslona Ne
Pribor proizvoda Electron. control accessories
Product Name Description Superheat controller
Rezervna baterija [V] DC [Maks.] 24 V
Rezervna baterija [V] DC [Min.] 18 V
Skupina proizvoda Electronic valve control
Supply voltage [V] DC 24 V
temp. osjetnik temp. NTC10000
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta EKE 1D
Vrsta analognog ulaza Napon
Vrsta izlaza ventila CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
Vrsta komunikacije CANBUS
RJ11 (CAN) to User Interface
Zaslon – opcija MMIGRS2
Značajke proizvoda Upravljanje alarmima
Signal kapaciteta s glavne jedinice
Sekvenca odmrzavanja
Vanj. referenca, kontrola temp./SH-a
Funkcije ograničavanja
Ručno rukovanje
Preset OD
Reverzibilni sustav s 1 EXV
Servisni način
Pokretanje
Referenca o pregrijavanju
Upravljač ventila: Referenca OD-a

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality