Backup power module, EKE 2U

080G5555

Supply voltage [V] AC: 24, Supply voltage [V] DC: 24, Approval: UL; RoHS; CE; UKCA, Max. current output/phase [A]: 2, Used for product: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Packing format: Multi pack

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.3 Kg
Neto težina 0.25 Kg
Volume 0.829 Liter
EAN 5714279874402

 

Analogni izlazi (AO) [pC] 0 pc
Analogni ulazi (AI) [pC] 0 pc
Broj osjetnika temperature 0
Broj osjetnika tlaka 0
Broj ulaza osjetnika 0 pc
China RoHS compliance Out of scope
Digitalni izlazi (DO) [pC] 1 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC] 0 pc
Dodatne informacije Maximum nominal output current
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcionalno Ne
In scope of WEEE and contain batteries No
Jezik proizvoda engleski
Količina po obliku pakiranja 24 pc
Maks. izlazna struja / faza [A] 2 A
Napomena o rasponu kućišta IP40 za kućišta
Napon napajanja [V] AC 24 V
Napon priključka istosmjerne struje [V] 24 V
Način ugradnje DIN vodilica
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje CE
RoHS
UKCA
UL
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Potrošnja energije [VA] 15 VA
Prednji dio zaslona Ne
Pribor proizvoda Electron. control accessories
Product Name Description Backup power module
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] 60 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] -25 °C
Rezervna baterija [V] DC 24 V
SCIP dossier no. a943317a-3b9b-4eed-903d-d6796f9eb724
Skupina proizvoda Electronic controllers
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Upotrebljava se za proizvod EIM 365
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EKE 1D
MCX061V
MCX152V
Vrsta EKE 2U
Vrsta komunikacije Digital output
Zaslon – opcija Nema
Značajke proizvoda Rezervna snaga za do 2 EKE 1
Statusi koje prikazuju LED svjetla: Punjenje
Statusi koje prikazuju LED svjetla: Nije uspjelo
Statusi koje prikazuju LED svjetla: Spremno
Statusi koje prikazuju LED svjetla: Zamijeniti
Dijeljeno napajanje
Otkrivanje preostalog vremena upotrebe
Status izlaznog signala: Punjenje
Status izlaznog signala: Nije uspjelo
Status izlaznog signala: Spremno
Status izlaznog signala: Zamijeniti

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality