Shows 9 product(s)
RAE-H osjetnici, RAE 5035, Tekućina, Vrsta osjetnika: Ugrađeni osjetnik, 8 °C - 28 °C, M28 Herz
Zaštita od smrzavanja, ograničavanje i zaključavanje podešenja temperature za ventile Herz
RAE-K osjetnici, RAE-K 5134, Tekućina, Vrsta osjetnika: Ugrađeni osjetnik, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Zaštita od smrzavanja, ograničavanje i zaključavanje podešenja temperature za ventile koje nije proizveo Danfoss, značajka potpunog zatvaranja
RAX-K Osjetnici, RAX-K 6080, Tekućina, Vrsta osjetnika: Ugrađeni osjetnik, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Za ventile koje nije proizveo Danfoss, značajka potpunog zatvaranja.
RAX-K Osjetnici, RAX-K 6180, Tekućina, Vrsta osjetnika: Ugrađeni osjetnik, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Za ventile koje nije proizveo Danfoss, značajka potpunog zatvaranja.
RAS-CK Osjetnici, RAS-CK 6525, Tekućina, Vrsta osjetnika: Ugrađeni osjetnik, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Za ventile koje nije proizveo Danfoss, bijela utičnica
Danfoss Redia® Osjetnici, Tekućina, Vrsta osjetnika: Ugrađeni osjetnik, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Danfoss Redia™ thermostatic sensor for valves with M30x1.5 connection.
Danfoss Redia® Osjetnici, Tekućina, Vrsta osjetnika: Ugrađeni osjetnik, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Danfoss Redia™ thermostatic sensor for valves with M30x1.5 connection.
Danfoss Regus® Osjetnici, Tekućina, Vrsta osjetnika: Ugrađeni osjetnik, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Danfoss Regus™ thermostatic sensor for valves with M30x1.5 connection.
Danfoss Regus® Osjetnici, Tekućina, Vrsta osjetnika: Ugrađeni osjetnik, 8 °C - 28 °C, M28 Herz
Danfoss Regus™ thermostatic sensor for Herz valves with M28x1.0 connection.