RAX-K Osjetnici, RAX-K 6080, Tekućina, Vrsta osjetnika: Ugrađeni osjetnik, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
013G6080
Za ventile koje nije proizveo Danfoss, značajka potpunog zatvaranja.
Za ventile koje nije proizveo Danfoss, značajka potpunog zatvaranja.
Bruto težina | 0.15 Kg |
Neto težina | 0.136 Kg |
Volume | 0.274 Liter |
EAN | 5702420110523 |
Bruto težina | 0.15 Kg |
Neto težina | 0.136 Kg |
Volume | 0.274 Liter |
EAN | 5702420110523 |
Boja | Bijeli RAL 9016 |
Description | Za ventile koje nije proizveo Danfoss, značajka potpunog zatvaranja. |
Dizajn osjetnika | RAX-K |
Duljina kapilarne cijevi [m] [Max.] | 0 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medij osjetnika | Tekućina |
Ograničenje temperature | Ne |
Sadržaj kompleta | Senzor |
SCIP dossier no. | 511b035b-e298-4eaa-8992-b86aea66abb3 |
SCIP dossier product name | RAX-K Sensor |
Skupina proizvoda | Radiator Sensors |
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.] | 28 °C |
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.] | 8 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Verzija senzora | RAX-K 6080 |
Vrsta | RAX-K Sensors |
Vrsta osjetnika | Ugrađeni osjetnik |
Vrsta spoja na osjetnik | Metalna matica |
Vrsta spoja na ventil | M30x1.5 |
Zaporna funkcija | Da |
Zaštita od smrzavanja | Da |
Boja | Bijeli RAL 9016 |
Description | Za ventile koje nije proizveo Danfoss, značajka potpunog zatvaranja. |
Dizajn osjetnika | RAX-K |
Duljina kapilarne cijevi [m] [Max.] | 0 m |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Medij osjetnika | Tekućina |
Ograničenje temperature | Ne |
Sadržaj kompleta | Senzor |
SCIP dossier no. | 511b035b-e298-4eaa-8992-b86aea66abb3 |
SCIP dossier product name | RAX-K Sensor |
Skupina proizvoda | Radiator Sensors |
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Max.] | 28 °C |
Temperatura postavke osjetnika [°C] [Min.] | 8 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UNSPSC CODE | 40101801 |
Verzija senzora | RAX-K 6080 |
Vrsta | RAX-K Sensors |
Vrsta osjetnika | Ugrađeni osjetnik |
Vrsta spoja na osjetnik | Metalna matica |
Vrsta spoja na ventil | M30x1.5 |
Zaporna funkcija | Da |
Zaštita od smrzavanja | Da |