Kompresijske spojnice za čelične i bakrene cijevi, G 3/8" A, 12, Poniklano
013G4102
Bakreno/čelične spojnice za cijevi od 12 mm
Bakreno/čelične spojnice za cijevi od 12 mm
Bruto težina | 0.016 Kg |
Neto težina | 0.016 Kg |
Volume | 0.008 Liter |
EAN | 5702420033129 |
Bruto težina | 0.016 Kg |
Neto težina | 0.016 Kg |
Volume | 0.008 Liter |
EAN | 5702420033129 |
Description | Bakreno/čelične spojnice za cijevi od 12 mm |
Dimenzije cijevi [mm] | 12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispitni tlak [bar] | 16 bar |
Label product | Yes |
Navoj | Vanjsko |
Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
SCIP dossier no. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Skupina proizvoda | Compression fittings |
Spojevi | G 3/8" A |
Temperatura protoka [°C] [Max.] | 120 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Upotreba | za čelik i bakar |
Vrsta | Compression fittings for steel and copper tubings |
Za cijevi | Čelik i bakar |
Za ventile |
RA-FN 10 RA-N 10 RA-U/UN 10 RLV 10 RA-DV 10 RLV-S 10 |
Završi | Poniklano |
Description | Bakreno/čelične spojnice za cijevi od 12 mm |
Dimenzije cijevi [mm] | 12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispitni tlak [bar] | 16 bar |
Label product | Yes |
Navoj | Vanjsko |
Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
SCIP dossier no. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
Skupina proizvoda | Compression fittings |
Spojevi | G 3/8" A |
Temperatura protoka [°C] [Max.] | 120 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Upotreba | za čelik i bakar |
Vrsta | Compression fittings for steel and copper tubings |
Za cijevi | Čelik i bakar |
Za ventile |
RA-FN 10 RA-N 10 RA-U/UN 10 RLV 10 RA-DV 10 RLV-S 10 |
Završi | Poniklano |