Radi održavanja sigurnosti računa pokrenut je postupak odjave.Vaša sesija istječe za
Odjavljeni ste zbog neaktivnosti tijekom posljednjih minuta: 120.
Ako nastavite, bit ćete prijavljeni i preusmjereni na svoju zadanu Danfoss trgovinu.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 9 product(s)
Bakreno/čelične spojnice za cijevi od 12 mm
Bakreno/čelične spojnice za cijevi od 14 mm
Bakreno/čelične spojnice za cijevi od 15 mm
Bakreno/čelične spojnice za cijevi od 16 mm
Prikaz: