Kompresijske spojnice za čelične i bakrene cijevi, G 1/2" A, 12, Poniklano
013G4112
Bakreno/čelične spojnice za cijevi od 12 mm
Bakreno/čelične spojnice za cijevi od 12 mm
Bruto težina | 0.042 Kg |
Neto težina | 0.04 Kg |
Volume | 0.074 Liter |
EAN | 5702420033167 |
Bruto težina | 0.042 Kg |
Neto težina | 0.04 Kg |
Volume | 0.074 Liter |
EAN | 5702420033167 |
Description | Bakreno/čelične spojnice za cijevi od 12 mm |
Dimenzije cijevi [mm] | 12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispitni tlak [bar] | 16 bar |
Label product | Yes |
Navoj | Vanjsko |
Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
SCIP dossier no. | 63705c11-86e5-441c-9ea8-b886378ab5ea |
SCIP dossier product name | Fittings for metal pipe, 3/8" & 1/2" |
Skupina proizvoda | Compression fittings |
Spojevi | G 1/2" A |
Temperatura protoka [°C] [Max.] | 120 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Upotreba | za čelik i bakar |
Vrsta | Compression fittings for steel and copper tubings |
Za cijevi | Čelik i bakar |
Za ventile |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Završi | Poniklano |
Description | Bakreno/čelične spojnice za cijevi od 12 mm |
Dimenzije cijevi [mm] | 12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispitni tlak [bar] | 16 bar |
Label product | Yes |
Navoj | Vanjsko |
Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
SCIP dossier no. | 63705c11-86e5-441c-9ea8-b886378ab5ea |
SCIP dossier product name | Fittings for metal pipe, 3/8" & 1/2" |
Skupina proizvoda | Compression fittings |
Spojevi | G 1/2" A |
Temperatura protoka [°C] [Max.] | 120 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Upotreba | za čelik i bakar |
Vrsta | Compression fittings for steel and copper tubings |
Za cijevi | Čelik i bakar |
Za ventile |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Završi | Poniklano |