AFA, 0.05 bar - 0.40 bar, 630 cm²

003G1013

AFA PN16 0,05-0,3 630cm2 žuto

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 23.392 Kg
Neto težina 23.392 Kg
Volume 87.36 Liter
EAN 5702421808276

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
China RoHS compliance Out of scope
Description AFA PN16 0,05-0,3 630cm2 žuto
Differential pressure setting [bar] 0.05 bar
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Regulator za rasterećenje tlaka
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal membrane pogona EPDM (valjčana, ojačana vlaknima)
Materijal tijela Čelik, mat. br. 1.0338, pocinčani i žuti kromat
Nazivni tlak [bar] 16 bar
Ograničenje protoka Ne
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] 0.3 bar
Promjer [mm] [Max.] 250 mm
Promjer [mm] [Min.] 15 mm
Radni tlak [bar] [Max.] 16 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] 0.4 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] 0.05 bar
Regulacija protoka Ne
Regulator tlaka Regulator za rasterećenje tlaka
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
Skupina proizvoda Actuators - Pressure Flow
Temperatura medija [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina pogona [cm2] 630 cm²
Verzija ugradnje Mimovod
Vrsta AFA
Vrsta postavke Podesivo

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality