Radi održavanja sigurnosti računa pokrenut je postupak odjave.Vaša sesija istječe za
Odjavljeni ste zbog neaktivnosti tijekom posljednjih minuta: 120.
Ako nastavite, bit ćete prijavljeni i preusmjereni na svoju zadanu Danfoss trgovinu.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 74 product(s)
AFA, 10.00 bar - 16.00 bar, 32 cm²
AFA PB25 10-16 32cm2 crno
AFA, 3.00 bar - 11.00 bar, 32 cm²
AFA PB25 3-11 32 cm2 srebrno
AFA, 1.00 bar - 5.00 bar, 80 cm²
AFA PB25 1-5 80cm2 srebrno
AFA, 0.50 bar - 2.50 bar, 80 cm²
AFA PB25 0,5-2,5 80cm2 žuto
AFA, 0.15 bar - 1.20 bar, 250 cm²
AFA PB25 0,15-1,2 250cm2 srebrno
Prikaz: