Vrsta 1, 10 bar, 95 °C, Termostat
145B9504
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
CDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C
CDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C
Bruto težina | 6 Kg |
Neto težina | 5 Kg |
EAN | 5702424653866 |
Bruto težina | 6 Kg |
Neto težina | 5 Kg |
EAN | 5702424653866 |
Description | CDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C |
Dubina paketa [mm] | 150 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
Krug grijanja - upravljanje | Termostat |
Label product | Yes |
Naziv proizvođača | Danfoss |
Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
Skupina proizvoda | Small Stations |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Visina paketa [mm] | 600 mm |
Vrsta | CDM cooling |
Širina paketa [mm] | 600 mm |
Description | CDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C |
Dubina paketa [mm] | 150 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
Krug grijanja - upravljanje | Termostat |
Label product | Yes |
Naziv proizvođača | Danfoss |
Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
Skupina proizvoda | Small Stations |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Visina paketa [mm] | 600 mm |
Vrsta | CDM cooling |
Širina paketa [mm] | 600 mm |