Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 9.011 Kg
Neto težina 6.3 Kg
Volume 27.83 Liter
EAN 5702425117817

 

Brzina pogona [s/mm] 3 s/mm
6 s/mm
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frekvencija [Hz] 50/60
Hod [mm] 80 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Napon napajanja [V] AC 24 V
Napon priključka istosmjerne struje [V] 24 V
Okolna temperatura [°C] [Max.] 55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Opruga dolje (povrat) Ne
Opruga gore Ne
Potrošnja energije [W] 35 W
Povratni položaj Da
Primjena HD daljinsko grijanje
Razred zaštite II
Regulacijski ulazni signal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Regulacijski ulazni signal Y [mA], otpor [Ohm] 100
Regulacijski ulazni signal Y [V] 0(2) - 10 V
Regulacijski ulazni signal Y [V], otpor [kOhm] 1 kOhm
Ručno upravljanje Da
SCIP dossier no. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP dossier product name AMV(E) 65x/685/855
Sigurnosna funkcija Ne
Sila zatvaranja [N] 5000 N
Skupina proizvoda Gear actuators
Stupanj zaštite IP54
Temperatura medija [°C] [Max.] 200 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] -40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta AME 685
Vrsta brzine Standardno
Vrsta pogona Električno
Vrsta regulacijskog signala Trotočkovni

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality