Radi održavanja sigurnosti računa pokrenut je postupak odjave.Vaša sesija istječe za
Odjavljeni ste zbog neaktivnosti tijekom posljednjih minuta: 120.
Ako nastavite, bit ćete prijavljeni i preusmjereni na svoju zadanu Danfoss trgovinu.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 56 product(s)
Električni pogoni, ABV, Napon napajanja [V] AC: 230
ABV NO-220V AKT
Električni pogoni, ABV, Napon napajanja [V] AC: 24, Napon priključka istosmjerne struje [V]: 24.00
ABV NO-24V AKTU
ABV NC-220V AKT
ABV NC-24V AKTU
ABV NC-220V
Prikaz: