AMB 182, Napon napajanja [V] AC: 24

082H0235

AMB 182 15Nm 3p 60s 24V AS

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.839 Kilogram
Neto težina 0.839 Kilogram
Volumen 2 Liter
EAN 5710104078007

 

Brzina pogona [s/°] 60 s/°
China RoHS compliance Out of scope
Description AMB 182 15Nm 3p 60s 24V AS
Frekvencija [Hz] 50/60
In scope of WEEE and contain batteries No
Kut vrtnje [°] 90 °
Napon napajanja [V] AC 24 V
Napon priključka istosmjerne struje [V] 24 V
Okolna temperatura [°C] [Max.] 50 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Opruga dolje (povrat) Ne
Opruga gore Ne
Potrošnja energije [W] 4 W
Primjena regulacija temperature kod centralnog grijanja
Radni moment [Nm] 15 N-m
Razred zaštite II
Ručno upravljanje Da
Sigurnosna funkcija Ne
Skupina proizvoda Gear actuators
Stupanj zaštite IP42
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] 80 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] -10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta AMB 182
Vrsta brzine Standardno
Vrsta pogona Električno
Vrsta regulacijskog signala Trotočkovni

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality