Električni pogoni, AME 33, Napon napajanja [V] AC: 24

082G3018

AME 33 24V 3s/mm 10mm 450N

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 2.068 Kg
Neto težina 2.042 Kg
Volume 3.414 Liter
EAN 5702421510667

 

Brzina pogona [s/mm] 3 s/mm
China RoHS compliance Out of scope
Description AME 33 24V 3s/mm 10mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Hod [mm] 10 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Napon napajanja [V] AC 24 V
Okolna temperatura [°C] [Max.] 55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Opruga dolje (povrat) Da
Opruga gore Ne
Potrošnja energije [W] 14 W
Povratni položaj Da
Primjena Daljinsko grijanje
Razred zaštite II
Regulacijski ulazni signal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Regulacijski ulazni signal Y [mA], otpor [Ohm] 500
Regulacijski ulazni signal Y [V] 0(2) - 10 V
Regulacijski ulazni signal Y [V], otpor [kOhm] 24 kOhm
Ručno upravljanje Da
SCIP dossier no. ba737af3-a13a-4fab-9185-8d829833f6c1
SCIP dossier product name AMV(E) 33
Sigurnosna funkcija Da
Sila zatvaranja [N] 450 N
Skupina proizvoda Electrical actuators
Stupanj zaštite IP54
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] -40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Vrijeme okreta [s] 0 "
Vrsta AME 33
Vrsta brzine Brzo
Vrsta pogona Električno
Vrsta regulacijskog signala Modulirajući/trotočkovni

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality