Radi održavanja sigurnosti računa pokrenut je postupak odjave.Vaša sesija istječe za
Odjavljeni ste zbog neaktivnosti tijekom posljednjih minuta: 120.
Ako nastavite, bit ćete prijavljeni i preusmjereni na svoju zadanu Danfoss trgovinu.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 4 product(s)
Električni pogoni, AME 13, Napon napajanja [V] AC: 24
AME 13 24V 14s/mm 5mm 300N
Električni pogoni, AME 23, Napon napajanja [V] AC: 24
AME 23 24V 15s/mm 10mm 450N
Električni pogoni, AME 33, Napon napajanja [V] AC: 24
AME 33 24V 3s/mm 10mm 450N
Električni pogoni, AME 659 SD, Napon napajanja [V] AC: 230, Napon priključka istosmjerne struje [V]: 230.00
AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N