Konfiguracija proizvoda

VACON® 20 Compact AC Drives

Odaberite osnovne stavke za novi proizvod

Općenito
Obavezno
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Proizvod Vacon0020
(-R00) Međunarodno
(-1L) 1-fazni izmjenični ulaz
(-2) 208 – 240 Vac
(3,7 AMP) 3,7 AMP
(+SM20) API za Vacon0020
(+IP20) IP20
(+Q000) Bez dodatnih opcija
(+F0107) Softverski paket VACON 20
(+DBNO) Bez kočnice
(+GSCB) Kartonska kutija kao ambalaža
(+GAUL) UL odobrenje
(+GACE) CE odobrenje
(+GACT) C-Tick odobrenje
(+GAKC) KC odobrenje
(+WT01) 12/18 mjeseci
(MI02) MI02
(70-AC1L00042W02A140BM25) 70-AC1L00042W02A140BM25
[]
(VACON0020-1L-0004-2) VACON0020-1L-0004-2
[]
(+QPES) +QPES
[]
[]
[]
(GLBL) Globalni (standardni)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(0.75) 0.75
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(3.7) 3.7
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) potpuno