Završite konfiguraciju odabirom označenih opcija.

Konfiguracija proizvoda

VACON® 20 Compact AC Drives

Odaberite osnovne stavke za novi proizvod

Općenito
Obavezno
(0020) Vacon 020
(+BM25) Proizvod Vacon0020
(-R00) Međunarodno
(-3L) 3-fazni izmjenični ulaz
(9 AMP) 9 AMP
(+SM20) API za Vacon0020
(+IP20) IP20
(+QPES) Komplet PE ploče
(+Q000) Bez dodatnih opcija
(+F0107) Softverski paket VACON 20
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Kartonska kutija kao ambalaža
(+GAUL) UL odobrenje
(+GACE) CE odobrenje
(+GACT) C-Tick odobrenje
(+GAKC) KC odobrenje
(+WT01) 12/18 mjeseci
(MI03) MI03
(70-AC3L00094W03A121BM25) 70-AC3L00094W03A121BM25
[]
(VACON0020-3L-0009-4) VACON0020-3L-0009-4
[]
(+EMC2+QPES+DLSI) +EMC2+QPES+DLSI
[]
[]
[]
(GLBL) Globalni (standardni)
(1.300) 1,3
(1.680) 1,68
(4) 4
(100 X 255 X 109) 100 X 255 X 109
(2.4) 2.4
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) potpuno