Konfiguracija proizvoda

VACON® 20 Compact AC Drives

Odaberite osnovne stavke za novi proizvod

Općenito
Obavezno
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Proizvod Vacon0020
(-R00) Međunarodno
(-3L) 3-fazni izmjenični ulaz
(31 AMP) 31 AMP
(+SM20) API za Vacon0020
(+IP21) IP21
(+QPES) Komplet PE ploče
(+F0107) Softverski paket VACON 20
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Kartonska kutija kao ambalaža
(+GAUL) UL odobrenje
(+GACE) CE odobrenje
(+GACT) C-Tick odobrenje
(+GAKC) KC odobrenje
(+WT01) 12/18 mjeseci
(MI05) MI05
(70-AC3L00312W05A221BM25) 70-AC3L00312W05A221BM25
[]
(VACON0020-3L-0031-2) VACON0020-3L-0031-2
[]
(+EMC2+QPES) +EMC2+QPES
[]
[]
[]
(GLBL) Globalni (standardni)
(7.000) 7
(8.000) 8
(7.5) 7.5
(165 X 414 X 202) 165 X 414 X 202
(7) 7
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) potpuno