Konfiguracija proizvoda

VACON® 20 Compact AC Drives

Odaberite osnovne stavke za novi proizvod

Općenito
Obavezno
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Proizvod Vacon0020
(-R00) Međunarodno
(-3L) 3-fazni izmjenični ulaz
(-4) 380 – 480 Vac
(5,6 AMP) 5,6 AMP
(+SM20) API za Vacon0020
(+IP20) IP20
(+QPES) Komplet PE ploče
(+Q000) Bez dodatnih opcija
(+F0107) Softverski paket VACON 20
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Kartonska kutija kao ambalaža
(+GAUL) UL odobrenje
(+GACE) CE odobrenje
(+GACT) C-Tick odobrenje
(+GAKC) KC odobrenje
(+WT01) 12/18 mjeseci
(MI02) MI02
(70-AC3L00064W02A121BM25) 70-AC3L00064W02A121BM25
[]
(VACON0020-3L-0006-4) VACON0020-3L-0006-4
[]
(+EMC2+QPES+DLDE) +EMC2+QPES+DLDE
[]
[]
[]
(GLBL) Globalni (standardni)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(2.2) 2.2
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(1.3) 1.3
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) potpuno