Konfiguracija proizvoda

VACON® 20 Compact AC Drives

Odaberite osnovne stavke za novi proizvod

Općenito
Obavezno
(VACON) VACON
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Proizvod Vacon0020
(-R00) Međunarodno
(-3L) 3-fazni izmjenični ulaz
(4,3 AMP) 4,3 AMP
(+SM20) API za Vacon0020
(+IP20) IP20
(+Q000) Bez dodatnih opcija
(+F0107) Softverski paket VACON 20
(+DBIN) DBIN
(+GSCB) Kartonska kutija kao ambalaža
(+GAUL) UL odobrenje
(+GACE) CE odobrenje
(+GACT) C-Tick odobrenje
(+GAKC) KC odobrenje
(+WT01) 12/18 mjeseci
(MI02) MI02
(70-AC3L00054W02A141BM25) 70-AC3L00054W02A141BM25
[]
(VACON0020-3L-0005-4) VACON0020-3L-0005-4
[]
(+QPES+DLDE) +QPES+DLDE
[]
[]
[]
(GLBL) Globalni (standardni)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(1.5) 1.5
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(38) 38
(B902) (B902) Tvornica DK
(G501) G501
(OK) potpuno
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901