Frekvencijski pretvarač VLT2807PT4B20SBR

131Z8828

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

Due to the RoHS regulations, we can only sell this drive as a spare part. You must enter the serial number of the drive to be replaced in the Your message to us field in the basket on the delivery tab Without the serial number the order will be rejected.

VLT® 2800 Serija
2807, 3X380-480V 50/60Hz, RSO filtar klase A, IP20
VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

Šifra modela: VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 2.8 kg
Neto težina 2.5 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107385164

VLT® 2800 Series

Pregled proizvoda (sklopka) GLBL Globalni (standardni)
Grupe proizvoda VLT Frekvencijski pretvarač
VLT serije 28 Serija VLT 2800
Snaga 07 2807
Namjenjena aplikacija P Proces
Broj faza T ( T )
Ulazni napon 4 (4) VAC
Tip kućišta B Knjižno
Stupanj zaštite 20 IP20
Konfiguracija SB Standard s čoperom
RSO filtar R1 RSO filtar klase A
Zaslon DB Sa zaslonom
Opcija serijske komunikacije F00 Bez opcije ser. kom.
Application Option A00 Aplikacijska opcija
Lakiranje C1 Lakirane kartice
Velićina kučišta A A-Frame
Oznaka tipa dio 1 VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
Katalog proizvoda NO_VIEW nema pregleda
Visina [mm] 200
?irina bez C opcija [mm] 75
Dubina [mm] 168
Težina [kg] 2.1
kVA 1.7
Izračunata bruto težina [kg] 2.4
Izračunata neto težina [kg] 2.1
Prodavač ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Preporučena tvornica ERR01 Nije moguće odrediti prodavača
Šifra modela 01 VLT2807PT4B20SBR1DBF00A00C1
Recommended Plant ERR01

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality