132H5065
Sine-wave Filter pour Variateurs de fréquence
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Refroidiss. par air, passif, 200-500 V CA
31 A, 70 Hz
Interrupteur thermique: Aucun
IP00/type ouvert
Filtre sinus IP00 t. 04
Autres options selon code modèle
Le filtre sinus fournit une tension d’alimentation moteur phase-phase sinusoïdale. Le filtre réduit la contrainte sur l’isolation du moteur et le bruit de commutation acoustique du moteur, et permet l'utilisation de câbles moteur non blindés. Compatible avec les variateurs de fréquence iC7.