Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
20 produit(s) trouvé(s)
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Sine-wave Filter pour Variateurs de fréquence
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Refroidiss. par air, passif, 200-500 V CA
2,4 A, 70 Hz
Interrupteur thermique: Aucun
IP00/type ouvert
Filtre sinus IP00 t. 02
Autres options selon code modèle
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Sine-wave Filter pour Variateurs de fréquence
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Refroidiss. par air, passif, 200-500 V CA
4,0 A, 70 Hz
Interrupteur thermique: Aucun
IP00/type ouvert
Filtre sinus IP00 t. 02
Autres options selon code modèle
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Sine-wave Filter pour Variateurs de fréquence
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Refroidiss. par air, passif, 200-500 V CA
7,2 A, 70 Hz
Interrupteur thermique: Aucun
IP00/type ouvert
Filtre sinus IP00 t. 02
Autres options selon code modèle
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Sine-wave Filter pour Variateurs de fréquence
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Refroidiss. par air, passif, 200-500 V CA
12,5 A, 70 Hz
Interrupteur thermique: Aucun
IP00/type ouvert
Filtre sinus IP00 t. 02
Autres options selon code modèle
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Sine-wave Filter pour Variateurs de fréquence
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Refroidiss. par air, passif, 200-500 V CA
16 A, 70 Hz
Interrupteur thermique: Aucun
IP00/type ouvert
Filtre sinus IP00 t. 03
Autres options selon code modèle
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Sine-wave Filter pour Variateurs de fréquence
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Refroidiss. par air, passif, 200-500 V CA
31 A, 70 Hz
Interrupteur thermique: Aucun
IP00/type ouvert
Filtre sinus IP00 t. 04
Autres options selon code modèle
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Sine-wave Filter pour Variateurs de fréquence
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Refroidiss. par air, passif, 200-500 V CA
43 A, 70 Hz
Interrupteur thermique: Aucun
IP00/type ouvert
Filtre sinus IP00 t. 05
Autres options selon code modèle
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Sine-wave Filter pour Variateurs de fréquence
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Refroidiss. par air, passif, 200-500 V CA
73 A, 70 Hz
Interrupteur thermique: Aucun
IP00/type ouvert
Filtre sinus IP00 t. 06
Autres options selon code modèle
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Sine-wave Filter pour Variateurs de fréquence
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Refroidiss. par air, passif, 200-500 V CA
106 A, 70 Hz
Interrupteur thermique: Aucun
IP00/type ouvert
Filtre sinus IP00 t. 07
Autres options selon code modèle
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Sine-wave Filter pour Variateurs de fréquence
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Refroidiss. par air, passif, 200-500 V CA
170 A, 70 Hz
Interrupteur thermique: Aucun
IP00/type ouvert
Filtre sinus IP00 t. 08
Autres options selon code modèle