Temperaturgivare, EKS 211, 3.5 m, NTC, 5000 Ohm

084N1221

Mätområde [°C]: -40 - 80, Elektrisk anslutning: KABEL MED STIFT, Kabeltyp: PVC

Det finns en nyare förbättrad version av denna produkt som Danfoss rekommenderar att du undersöker.
Replacement

Produktinformation

Bruttovikt 0.107 Kilogram
Nettovikt 0.101 Kilogram
Volym 0.383 Liter
EAN 5702428099431

 

Antal per förpackningsformat 20 antal
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 2 ledare
Elektrisk anslutning KABEL MED STIFT
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Multipack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, tolerans ± 5% (R) at 0°C
Givarelementtyp NTC
Givarinsats Fast
Identisk produkt 084B4404
In scope of WEEE Yes
Kabel längd 137.8 in
Kabellängd [m] 3.5 m
Kabeltemp.område [°C] [Max] 100 °C
Kabeltemp.område [°C] [Min] -40 °C
Kabeltyp PVC
Kapslingsgrad IP IP67
Ledningar [st] 2 antal
Mätområde [°C] [Max] 80 °C
Mätområde [°C] [Min] -40 °C
Mätområde [°F] [Max] 176 °F
Mätområde [°F] [Min] -40 °F
NTC-elementkaraktäristik B(20/100): 3980 ±1,5%
Omgivningstemp. max 176 °F
Omgivningtemp. max 80 °C
Produktetikett Yes
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 5000
SCIP ID nr c8cac0db-2ee3-4ba7-aa11-15ddb932a486
SCIP-dokumentproduktnamn NTC Thermistor/ Probe assembly M2020
Skyddsrör mat. Thermoplastic polyester
Skyddsrör, diameter [in] 0.32 in
Skyddsrör, diameter [mm] 8 mm
Skyddsrör, längd [in] 1.18 in
Skyddsrör, längd [mm] 30 mm
Typ EKS 211