Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
För att bevara säkerheten för ditt konto har en utloggningsprocess påbörjats.Din session löper ut om
Du har loggats ut på grund av att du har varit inaktiv i 120 minuter.
You are at the {0} store.
Danfoss offers robust surface mounting and insertable sensors that accurately measure temperature in any cooling application.
Visar 142 produkt(er)
Temperaturgivare, ETN, 3.5 m
Funktion: Monterad givare, Kabel längd: 137.8
Temperaturgivare, ETN, 1.5 m
Funktion: Monterad givare, Kabel längd: 59.06
Temperaturgivare, ETN, 0.47 m
Funktion: Monterad givare, Kabel längd: 18.5
Temperaturgivare, ETN, 1 m
Funktion: Avfrostningsgivare, Kabel längd: 39.37
Funktion: Monterad givare, Kabel längd: 39.37
Funktion: Avfrostningsgivare, Kabel längd: 59.06
Temperaturgivare, ETN, 2 m
Funktion: Monterad givare, Kabel längd: 78.74
Temperaturgivare, ETN, 2.2 m
Funktion: Avfrostningsgivare, Kabel längd: 86.61
Funktion: Monterad givare, Kabel längd: 86.61
Visa: