Temperaturgivare, EKS 211, 3.5 m, NTC, 5000 Ohm

084B4404

Mätområde [°C]: -40 - 80, Elektrisk anslutning: KABEL MED STIFT, Kabeltyp: PVC

Produktinformation

Bruttovikt 0.107 Kilogram
Nettovikt 0.098 Kilogram
Volym 0.315 Liter
EAN 5702428099714

 

Antal per förpackningsformat 75 antal
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 2 ledare
Elektrisk anslutning KABEL MED STIFT
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Industripack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, tolerans ± 5% (R) at 0°C
Givarelementtyp NTC
Givarinsats Fast
Identisk produkt 084N1221
In scope of WEEE Yes
Kabel längd 137.8 in
Kabellängd [m] 3.5 m
Kabeltemp.område [°C] [Max] 100 °C
Kabeltemp.område [°C] [Min] -40 °C
Kabeltyp PVC
Kapslingsgrad IP IP67
Ledningar [st] 2 antal
Mätområde [°C] [Max] 80 °C
Mätområde [°C] [Min] -40 °C
Mätområde [°F] [Max] 176 °F
Mätområde [°F] [Min] -40 °F
NTC-elementkaraktäristik B(20/100): 3980 ±1,5%
Omgivningstemp. max 176 °F
Omgivningtemp. max 80 °C
Produktetikett Yes
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 5000
SCIP ID nr c8cac0db-2ee3-4ba7-aa11-15ddb932a486
SCIP-dokumentproduktnamn NTC Thermistor/ Probe assembly M2020
Skyddsrör mat. Thermoplastic polyester
Skyddsrör, diameter [in] 0.32 in
Skyddsrör, diameter [mm] 8 mm
Skyddsrör, längd [in] 1.18 in
Skyddsrör, längd [mm] 30 mm
Typ EKS 211