Trycktransmitter, MBS 5100, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

060N1011

Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 5100-3231-H3DB04-4

Produktinformation

Bruttovikt 0.422 Kilogram
Nettovikt 0.354 Kilogram
Volym 0.643 Liter
EAN 5702423059942

 

+försörjning Stift 1
- försörjning Stift 2
Antal per förpackningsformat 8 antal
Autofrettage Pressure 500 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egensäker Nej
El. ansl. strl. M20
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane och hona
Elektrisk anslutning Angular connector
Elektrisk anslutning, standard EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fr.membran Nej
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
C UL US UL Recognized
Hög clipping-nivå 22.4
Icke-linjäritet BFSL ±FS [%] 0.2 %
In scope of WEEE Yes
Internationellt artikelnummer 5702423059942
Just. NP/spann Nej
Kapslingsgrad IP IP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max] 80 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min] 0 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max] 176 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min] 32 °F
Låg clippingnivå 3.6
Medietemperaturområde [°C] [Max] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Noggrannhet, max. +/- FS [%] 0.3 %
Noggrannhet, normal +/- FS [%] 0.1 %
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 185 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
SCIP ID nr 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP-dokumentproduktnamn AKS/MBS
Specification nyckel MBS 5100-3231-H3DB04-4
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Svarstid max. [ms] 4 ms
Test Signal Stift 3
Tr. referens Sealed gauge
Tryck Utvändig/Invändig Hona
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. noteringar Med fläns
Tryckansl. std ISO 228-1
Tryckansl. typ G
Tryckområde [bar] [Max] 160 bar
Tryckområde [bar] [Min] 0 bar
Tryckområde [psi] [Max] 2320 psi
Tryckområde [psi] [Min] 0 psi
Tryckstötdämpare No
Typ MBS 5100
Utgångssign. Current
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överbelastningstryck, max. [bar] 320 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality