Visar 281 produkt(er)
Trycktransmitter, MBS 33M, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 33M-1621-H3AB08-0
Trycktransmitter, MBS 33M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/2, Specification nyckel: MBS 33M-1821-H3AB08-0
Trycktransmitter, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3300-1611-A6AB04-0
Trycktransmitter, MBS 3300, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3300-1811-A6AB04-0
Trycktransmitter, MBS 3300, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3300-2011-A6AB04-0
Trycktransmitter, MBS 3300, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3300-2211-A6AB04-0
Trycktransmitter, MBS 3300, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3300-2411-A6AB04-0
Trycktransmitter, MBS 3300, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3300-2631-A6AB04-0
Trycktransmitter, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3300-1611-A6FB04-4
Trycktransmitter, MBS 3300, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MBS 3300-1811-A6FB04-4