Motorstyrd ventil, ICMTS 20C, Stål

027H1087

Utgångsanslutning, storlek [mm]: 25, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [m³/h]: 4.6, Max. Arbetstryck [bar]: 140

Produktinformation

Bruttovikt 2.424 Kilogram
Nettovikt 2.298 Kilogram
Volym 3.353 Liter
EAN 5702428237192

 

Anslutning, standard EN 10220
Anslutningsmaterial Stål
Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn ICMTS
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Stål
Ingång, anslutningsstorlek [mm] 25 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 1 in
Inlopp anslutningstyp Stumsvetsning
Kategori Art. 4, par. 3
Kompatibla Danfoss-regulatorer EKC 326A
Kv värde [gal/min] 5.33 gal/min
Kv värde [m³/h] 4.6 m³/h
Köldmedium R744
Manuell drift, tillval Via ICAD-inställning
Via flerfunktionsverktyg
Max. Arbetstryck [bar] 140 bar
Max. Arbetstryck [psig] 2030 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Produktbeskrivning Exp.motorventil, högtryck
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Motorstyrd ventil
Produkttillbehör ICAD-tillbehör
ICM-/ICS-/ICLX-tillbehör
Riktning Rak
Servicerbar ICMTS-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 248 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -76 °F
Tillämpningsområde Transkritiska CO2-system
Typ ICMTS 20C
Utgångsanslutning, storlek [mm] 25 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum] 1 in
Utlopp anslutningstyp Stumsvetsning
Ventildrift DIREKT
ämnen REACHs kandidatlista No
Öppnings-/stängningstid [s] 3 s

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality