Visar 6 produkt(er)
Motorstyrd ventil, ICMTS 20 A33, Stål
Utgångsanslutning, storlek [mm]: 25, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [m³/h]: 0.2, Max. Arbetstryck [bar]: 140
Motorstyrd ventil, ICMTS 20A, Stål
Utgångsanslutning, storlek [mm]: 25, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [m³/h]: 0.6, Max. Arbetstryck [bar]: 140
Motorstyrd ventil, ICMTS 20B, Stål
Utgångsanslutning, storlek [mm]: 25, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [m³/h]: 2.4, Max. Arbetstryck [bar]: 140
Motorstyrd ventil, ICMTS 20C, Stål
Utgångsanslutning, storlek [mm]: 25, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [m³/h]: 4.6, Max. Arbetstryck [bar]: 140
Motorstyrd ventil, ICMTS 20B66, Stål
Utgångsanslutning, storlek [mm]: 25, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 25, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Kv värde [m³/h]: 1.6, Max. Arbetstryck [bar]: 140
Actuator, ICAD 600A-TS
Typ: ICAD 600A-TS, Används för produkt: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33