AVPQT, PN 25, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.07 - 2.4, 0.2 bar - 1 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: Retur

003H6807

AVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 gänga ret

Produktinformation

Bruttovikt 5.396 Kilogram
Nettovikt 5.396 Kilogram
Volym 26.208 Liter
EAN 5702421543283

 

Anslutningsstorlek G 3/4 A
Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 gänga ret
Diameter [mm] 15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 1 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 0.2 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max] 12 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flöde [m3/h] 2.2 m³/h
Flöde [m³/h] [Max] 2.4 m³/h
Flöde [m³/h] [Min] 0.07 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] 0.2 bar
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Ja
Funktion Diff.trycks-, flödes- och temp.regulator
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Ja
Funktion VSP – T Ja
Försegling DP, material EPDM
Inställningstyp Adjustable
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100 % 0.41
Kavitationsfaktor 25 % 0.69
Kavitationsfaktor 50 % 0.62
Kavitationsfaktor 75 % 0.6
Kvs-värden [m³/h] 4 m³/h
Läckagenivå [% kvs] 0.02
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 0
Produktgrupp Pressure flow controllers
Spindelns läge Normalt öppen
Ställdonets membranmaterial EPDM
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 25
Tryckregulator Differenstrycksregulator
Typ AVPQT
Ventilhus, material Rödgods CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkägla DP, material Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilstorlek DN 15
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4571
Version för montage Retur