The AVPQT is a self-acting differential pressure, flow and temperature controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or temperature, or when set max. flow is exceeded. AVPQT controller can be combined with AVT or STM thermostatic actuators. The AVPQT controller have a control valve with adjustable flow restrictor, combination piece with connection neck for thermostat, an actuator with two control diaphragms and handle for differential pressure setting.
Visar 6 produkt(er)
AVPQT, PN 25, DN 15, Flöde [m3/h]: 0.07 - 2.4, 0.2 bar - 1 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: Retur
AVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 gänga ret
AVPQT, PN 25, DN 20, Flöde [m3/h]: 0.16 - 3.5, 0.2 bar - 1 bar, Utvändig gänga, G 1 A, Version för montage: Retur
AVPQT PN25 20/6,3 0,2-1,0/0,2 gän. ret
AVPQT, PN 25, DN 25, Flöde [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Utvändig gänga, G 1 1/4 A, Version för montage: Retur
AVPQT PN25 25/8 0,2-1,0/0,2 gänga ret
AVPQT, PN 25, DN 32, Flöde [m3/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Fläns, Version för montage: Retur
AVPQT PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 flä ret
AVPQT, PN 25, DN 40, Flöde [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Fläns, Version för montage: Retur
AVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 fläns ret
AVPQT, PN 25, DN 50, Flöde [m3/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Fläns, Version för montage: Retur
AVPQT PN25 50/25 0,2-1,0/0,2 fläns ret