Funktion: Säkerhetsregulator för tryckreducering (SAV), SAVD, PN 25, DN 40, 20 m³/h, 1 bar - 5 bar, Fläns, Version för montage: fri

003H6706

SAVD PN25 40/20 1-5 fläns tillopp/retur

Produktinformation

Bruttovikt 14.349 Kilogram
Nettovikt 14.349 Kilogram
Volym 27.838 Liter
EAN 5702421542279

 

Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description SAVD PN25 40/20 1-5 fläns tillopp/retur
Diameter [mm] 40 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Nej
Funktion Säkerhetsregulator för tryckreducering (SAV)
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Försegling DP, material EPDM
Inställningstyp Adjustable
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100 % 0.34
Kavitationsfaktor 25 % 0.58
Kavitationsfaktor 50 % 0.52
Kavitationsfaktor 75 % 0.5
Kvs-värden [m³/h] 20 m³/h
Läckagenivå [% kvs] 0.05
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
Produktgrupp Pressure flow controllers
Spindelns läge Normalt öppen
Ställdonets membranmaterial EPDM
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckinställningsområde [bar] [Max] 5 bar
Tryckinställningsområde [bar] [Min] 1 bar
Tryckklass PN 25
Tryckregulator Ja
Typ SAVD
Ventilhus, material Segjärn EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkägla DP, material Avzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilstorlek DN 40
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4571
Version för montage fri